Publier vos produits
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Traduit par Google,

    Gardez votre évier de cuisine plus propre et réduisez la quantité de déchets alimentaires dans les décharges avec le broyeur à déchets KOHLER Reckon 3/4 hp. Avec un moteur à induction robuste, cette élimination compacte à alimentation continue est facile à utiliser, durable et fiable pour votre routine quotidienne. Doté d'un déflecteur d'évier amovible et insonorisant, d'une chambre de broyage de 26 oz et d'une bride et d'un bouchon en acier inoxydable poli, le broyeur à déchets Reckon 3/4 hp a été conçu pour avoir un impact sur votre maison et sur l'environnement.

    Caractéristiques

    • Le moteur à induction robuste de 3/4 HP broie puissamment les déchets alimentaires tenaces
    • Chambre de broyage de 26 oz
    • Broyage en une seule étape
    • L'alimentation continue vous permet d'ajouter des chutes au fur et à mesure
    • Le déflecteur d'évier amovible atténue le bruit du moteur
    • La conception compacte permet d'économiser de l'espace précieux dans l'armoire
    • La boîte comprend : Élimination, bouchon en acier inoxydable, déflecteur amovible, kit de tube de décharge, clé libre-service, matériel de montage

    Matériel

    • Construction en acier inoxydable durable

    Installation

    • Nécessite un kit de cordon d'alimentation ou une connexion d'alimentation câblée
    • Sous-évier

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29361
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsReckon™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.72
    • Largeur (pouces)7.99
    • Profondeur (pouces)7.44
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks