Publier vos produits
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    La collection Sartorial rend hommage à l'élégance raffinée des textiles européens du XIXe siècle. Inspiré des tissus de mercerie, ce motif à chevrons apporte une note moderne et géométrique, magnifiquement mise en valeur sur l'évier sous plan Caxton. Associez-le au lavabo Sartorial Paisley pour un meuble-lavabo de salle de bain principal coordonné.

    Caractéristiques

    • Décoré avec un motif texturé à chevrons sur fond blanc.
    • Vasque rectangulaire profonde
    • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29471-HD1
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.33
    • Largeur (pouces)15.54
    • Profondeur (pouces)19.95
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011839
    • Nom ETIMCountersink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks