Publier vos produits
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29709 Artifacts® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traduit par Google,

    Le robinet sans contact Artifacts® combine un style vintage avec une technologie sans contact de pointe. Avec un capteur de précision intégré au bec, le robinet sans contact Artifacts® vous permet d'accélérer les tâches tout en profitant d'un environnement de cuisine plus propre et plus hygiénique. La technologie Intuitive Response® s'adapte à chacun de vos mouvements : un simple geste de la main, ou un objet tel qu'une casserole ou un ustensile, ouvre ou ferme le robinet. La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions vous couvre pour une gamme de tâches : spray BerrySoft® pour la préparation des aliments ; un flux aéré pour le remplissage des pots ; et un puissant spray Sweep® pour le nettoyage.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La technologie Response® offre un fonctionnement marche/arrêt sans contact fiable grâce à un capteur de pointe qui répond en 20 millisecondes.
    • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet, le jet Sweep® et le jet BerrySoft®.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • BerrySoft® est un spray léger qui lave en douceur les fruits et légumes.
    • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec rotatif à grande arche offre un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • La lumière LED indique que le robinet est opérationnel et prêt à fonctionner.
    • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation à un trou (écusson à 3 trous disponible ; K-99272, vendu séparément).
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29709
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsArtifacts®,
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.62
    • Largeur (pouces)2.56
    • Profondeur (pouces)9.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets