Publier vos produits
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

Traduit par Google,

Cette vanne d'équilibrage de pression Rite-Temp fonctionne en coulisse pour éviter les brûlures et les chocs thermiques pour un confort optimal. De plus, l'unité est dotée d'une conception à diaphragme qui élimine pratiquement les gels dus à la contamination et aux débris d'eau. Lorsqu'elle est associée à une garniture compatible, cette vanne offre une butée de limite de température élevée et une zone de confort optimale, de sorte que vous pouvez définir une valeur maximale, puis trouver et maintenir la température de l'eau souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES

  • La technologie de membrane à pression équilibrée offre une protection anti-brûlure fiable et maintient la température de l'eau mélangée à +/- 3 degrés Fahrenheit.
  • Débit maximal de 13,0 gpm à 45 psi - idéal pour les installations de douche à sorties multiples ou le remplissage rapide du bain.
  • Connexions NPT 3/4".
  • La vanne d'arrêt intégrée s'arrête.
  • Butée haute température réglable pour contrôler la température maximale.
  • Des kits de plombage profond sont disponibles - reportez-vous à la conception de la garniture individuelle.
  • Nécessite une garniture de valve (vendue séparément).

Matériel

  • Construction en laiton forgé.

Installation

  • La cartouche est réversible pour les installations où les alimentations chaudes et froides sont inversées.
  • Nécessite un coude double K-9663 (vendu séparément) lors de l'utilisation d'un bec inverseur.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2971-KS
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsRite-Temp®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)2.25
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves