Publier vos produits
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

Traduit par Google,

La toilette compacte allongée suspendue Veil permet d'économiser un espace précieux dans la salle de bain tout en offrant le confort d'une cuvette allongée traditionnelle. Un siphon à jupe rend vos toilettes faciles à nettoyer et donne à Veil un aspect élégant et homogène, et un siège de toilette Quiet-Close™ permet une fermeture en douceur sans claquer.

Caractéristiques

  • WC suspendu monobloc
  • Le bol allongé compact offre un confort supplémentaire tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • Le siphon à jupe complète simplifie le nettoyage
  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Veil
  • Bol et siège uniquement ; nécessite un réservoir et un système de support encastrés KOHLER®, ainsi qu'un actionneur à double chasse (vendu séparément)

Installation

  • Le bol peut être monté n'importe où entre 15-3/8" et 28-1/2" (391 - 724 mm) du sol au bord du bol, selon le réservoir encastré utilisé.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-31539
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsVeil®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.96
  • Largeur (pouces)15.16
  • Profondeur (pouces)21.8
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord