Publier vos produits
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer l'espace de salle de bain de vos rêves. Chaque lavabo de salle de bain Chalice présente un design élégant et contemporain en forme de pilule avec des courbes douces. La conception du navire repose sur le dessus de la vanité pour un style simple qui se démarque. Associez-le à un robinet mural ou à un grand robinet pour compléter le look.

    Caractéristiques

    • Vasque ovale allongée
    • Avec trop-plein
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou haut monté sur une plate-forme
    • La couleur s'harmonise parfaitement avec les autres produits KOHLER®

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31701
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsChalice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.41
    • Largeur (pouces)22.84
    • Profondeur (pouces)14.82
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011839
    • Nom ETIMCountersink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks