Publier vos produits
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
    Kohler

    Kernen™ by Studio McGee 14" pendant

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection d'éclairage Kernen de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. La combinaison de détails texturés et d’élégants verres de lait confère au design un charme vintage mis à jour. Méticuleuse dans tous ses aspects, l'échelle de la collection a été soigneusement améliorée, établissant un équilibre entre l'audace percutante et la fonctionnalité pratique pour une collection magnifiquement proportionnée.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • L'abat-jour évasé en verre laiteux diffuse parfaitement la lumière pour ajouter une chaleur élégante à votre pièce
    • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26); Ampoule de type A19 ou G25 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kernen

    Matériel

    • Construction en métal et verre haut de gamme
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32260-PE01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsKernen™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)13.92
    • Profondeur (pouces)13.92
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures