Publier vos produits
Ripple Five-light flush-mount
Ripple Five-light flush-mount
    Kohler

    Ripple Five-light flush-mount

    Traduit par Google,

    Inspirée des textures trouvées dans la nature et des formes géométriques modernes, la collection d'éclairage Ripple présente des abat-jour en verre cannelés semi-circulaires alignés et montés sur des plaques et des auvents métalliques. Organisée exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler, la série contemporaine comprend une applique et un plafonnier encastré. Le luminaire encastré au design élégant est une compilation astucieuse de nuances cylindriques déconstruites et de clips métalliques fixés à un auvent rond, offrant une lueur à multiples facettes pour toute la pièce.

    Caractéristiques

    • Des formes et des textures uniques se combinent dans des pièces modernes adaptées à n'importe quelle pièce ; en deux finitions polyvalentes
    • Nécessite cinq ampoules à culot candélabre (E12); Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32522-FM05
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsRipple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.75
    • Largeur (pouces)11.06
    • Profondeur (pouces)11.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures