Publier vos produits
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traduit par Google,

    Cette toilette allongée en deux pièces Kelston Comfort Height est dotée d'un siège à hauteur de chaise pour un confort d'assise accru. Il est doté de la chasse d'eau la plus complète de Kohler, la technologie innovante de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360®, pour aider à garder votre cuvette plus propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. Chez Kohler, nous poussons la puissance de la chasse d'eau et la conception des toilettes à la pointe de la technologie.

    Caractéristiques

    • Conception en deux parties
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes
    • 1,28 gpc (4,8 lpc)
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
    • La technologie de rinçage Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps
    • Le traitement de surface CleanCoat ™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston

    Technologie

    • Le réservoir, le bol et le siphon brevetés de précision créent un siphon puissant pendant le rinçage
    • La cartouche AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
    • La conception de la cartouche facile à rincer nécessite moins de force pour actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm)
    • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32810
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsKelston®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.34
    • Largeur (pouces)17.65
    • Profondeur (pouces)29.29
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets