Publier vos produits
K-3519 Highline® Classic Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet bowl
Kohler

K-3519 Highline® Classic Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet bowl

Traduit par Google,
Les toilettes Highline Pressure Lite 1.0 gpf sont parfaites pour les clients qui recherchent agressivement les avantages de la conservation de l'eau, cette nouvelle toilette se qualifie pour les programmes de remise sur l'eau et contribue aux crédits LEED. Un réglage de chasse optimisé de 1,0 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 30 % par rapport aux toilettes de 1,6 gallon, offrant une économie d'eau de plus de 5 000 gallons d'eau par toilette, par an.

  • 30-1/8"L x 21-1/4"L x 31-1/4"H
  • Système de rinçage Pressure Assist
  • WC deux pièces
  • Bol allongé
  • Comprend un levier de déclenchement, moins de siège et d'alimentation
  • Conforme aux directives strictes de performance de rinçage établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency)
  • Les toilettes étiquetées WaterSense utilisent au moins 20 % moins d'eau que les toilettes standard de 1,6 gallon.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le LEED Green Building Rating System™. Voir la fiche technique pour les données d'utilisation de l'eau.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3519
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsHighline®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette