Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Widespread bathroom sink faucet, 1.0 gpm

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets mettent en valeur le talent artistique du moletage mécanique de précision et des leviers délicatement estampés, tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
    • Portée du bec de 6" (152 mm)
    • Débit maximum de 1,0 gpm (3,8 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Drain à commande tactile en métal avec cordier de 1-1/4"
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour centres de 8" à 16" (203 à 406 mm)
    • Montage sur pont
    • Les poignées sont préassemblées sur les vannes pour simplifier l'installation

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-35908-4K
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsCastia™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.6
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets