Publier vos produits
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    Traduit par Google,

    Le design distinctif et moderne de l'évier encastré Vault confère une ambiance contemporaine à votre cuisine. Le bol simple spacieux, fabriqué à la main en acier inoxydable, est idéal pour faire tremper et laver de grandes casseroles. Il présente des angles serrés pour maximiser l'espace du bassin et un fond incliné qui facilite le drainage et le nettoyage. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle.


    Fonctionnalités

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 pouces.
    • Grand bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Pas de trous de robinet.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-3821
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures