Publier vos produits
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes

    Traduit par Google,

    Le design distinctif et moderne de l'évier à double montage Vault confère une ambiance contemporaine à votre cuisine. Fabriqués à la main à partir d'acier inoxydable durable, les bols grands/moyens vous permettent de séparer les plats propres et sales tout en offrant suffisamment d'espace pour les casseroles et poêles surdimensionnées. L'évier présente des angles serrés pour maximiser l'espace du bassin et un fond incliné qui facilite le drainage et le nettoyage. Une séparation légèrement abaissée entre les bassins aide à empêcher l'eau de s'écouler dans le comptoir.

    Fonctionnalités

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 pouces.
    • Grands/moyens bols.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trois trous de robinet avec un trou d'accessoire à droite.
    • Comprend le matériel d'installation et le support d'évier inférieur.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Montage supérieur ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3823-4
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord