Publier vos produits
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

Traduit par Google,

La cuvette de chasse HET allongée d'Anglesey fonctionne à 1,28 ou 1,6 gpf, selon la vanne sélectionnée. Anglesey est conçu avec précision pour répondre aux exigences des salles de bains commerciales d'aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES

  • Porcelaine vitrifiée.
  • Bol allongé.
  • Hauteur Confort®.
  • Raccord supérieur de 1-1/2".
  • Moins de siège et de ravitaillement.
  • Siphon vitré de 2-1/8" (54 mm).

Technologie

  • La finition antimicrobienne inhibe la croissance de moisissures, de moisissures, de taches et de bactéries causant des odeurs sur la surface du luminaire.

Installation

  • Installation brute de 4" (102 mm).
  • Cuvette de robinet de chasse à sortie arrière à montage au sol.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Conservation de l'eau et remises

  • 1,28 gpf (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6 lpf) selon la chasse d'eau spécifiée.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-4352-SS
  • Famille de produitsToilet Bowls
  • Groupe de produitsAnglesey®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet bowls
  • Code UNSPSC30181511
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets