Publier vos produits
Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain
Kohler

Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain

Traduit par Google,

Spécialement conçus pour les installations hôtelières, les receveurs de douche d'angle KOHLER® Stoneridge™ sont non seulement extrêmement durables, mais aussi esthétiques. Leur conception à double seuil perpendiculaire vous permet de choisir le côté d'entrée et de sortie, ainsi que le seuil pour un panneau de verre fixe. Fabriqués en pierre reconstituée KOHLER, leur surface polie offre élégance et une excellente adhérence. Leur design transitionnel s'intègre parfaitement aux salles de bains traditionnelles comme modernes. De plus, les receveurs de douche Stoneridge ne nécessitent pas de mortier pour leur installation.

Caractéristiques

  • La conception perpendiculaire à double seuil permet de personnaliser l'emplacement de la porte de douche et du panneau de verre fixe
  • La surface adoucie offre une meilleure résistance au glissement (testée conformément à la norme DIN EN 16165:2023-02 Annexe A)
  • Bride intégrale à deux faces
  • Couvercle de drain de couleur assortie
  • Complète les conceptions de salle de bains traditionnelles et contemporaines
  • Permet une installation rapide et facile sans mortier

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-44156
  • Famille de produitsShower Bases
  • Groupe de produitsStoneridge™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers