Publier vos produits
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat

    Traduit par Google,

    Faites l'expérience d'un nouveau niveau de nettoyage pour un confort et une confiance quotidiens. Le siège de toilette bidet avancé C®-201 avec fonction de nettoyage utilise de l'eau naturellement apaisante comme alternative rafraîchissante et hygiénique au papier hygiénique. Une télécommande vous permet de régler instantanément le jet d'eau pour la position, la température et le mouvement oscillant ou pulsé - et vous pouvez stocker les paramètres préférés pour deux utilisateurs. Les autres équipements incluent un siège chauffant, un flux d'air chaud réglable pour le séchage et un contrôle des odeurs intégré.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Eau chauffée en continu pour un confort constant.
    • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage.
    • Télécommande avec deux préréglages utilisateur programmables.
    • Siège chauffant avec réglages de température réglables.
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse.
    • Système de séchage à air chaud avec vitesse et température de l'air réglables.
    • Le désodorisant aide à minimiser les odeurs.
    • Fonction d'économie d'énergie.
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • Système Quick-Release™ pour permettre un retrait facile pour le nettoyage.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.
    • Fonction air chaud pour le séchage, avec trois réglages de température et de vitesse du ventilateur.
    • Un capteur s'assure que l'utilisateur est assis avant que les fonctions ne soient activées.
    • Ne peut être utilisé qu'avec le K-6304 ou le K-6300.

    Matériel

    • Plastique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4744
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsC³®-201 Quiet-Close™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.87
    • Largeur (pouces)4.56
    • Profondeur (pouces)20.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats