Publier vos produits
K-522T20-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back bathroom sink faucet
Kohler

K-522T20-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Avec une conception pratique et une construction en laiton massif, les robinets Triton Bowe sont d'une valeur exceptionnelle. Ce robinet de lavabo de salle de bain Triton Bowe à prix compétitif est doté de deux poignées à levier en chrome poli.

CARACTÉRISTIQUES

  • Centres de 5-1/2 (140 mm).
  • Portée du bec de 1-3/8" (35 mm).
  • Vanne céramique laiton 1/4 de tour.
  • Débit maximal de 2,0 gpm (7,6 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Poignées à levier en métal anti-vandalisme de 4-1/16".
  • Comprend grille de vidange et cordier.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Construction en laiton massif avec placage chromé épais pour les applications commerciales difficiles.

Installation

  • Comprend un joug pour l'installation en arrière de l'étagère.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-522T20-5AEA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)1.37
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets