Publier vos produits
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter

    Traduit par Google,

    Dotée d'un inverseur intégré qui répond aux exigences de CalGreen pour un fonctionnement respectueux de l'environnement, cette interface numérique DTV Prompt vous permet de personnaliser votre expérience de douche. Un design épuré et moderne comprend un écran LCD de taille généreuse et facile à lire avec des commandes tactiles intuitives pour une sélection rapide des modèles de pulvérisation et de la température de l'eau. Pour aider à économiser l'eau, cette interface offre un mode de préchauffage économe en eau, une fonction de pause qui arrête le débit d'eau jusqu'à deux minutes et une option innovante pour régler la durée de la douche pour économiser du temps et de l'eau. Cette interface est simple à utiliser et permet de prérégler la température de l'eau, ce qui en fait une option sûre pour les enfants.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Contrôlé numériquement.
    • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
    • Commande à une touche de deux sorties de vanne.
    • L'interface comprend un câble de 20 pieds (6,1 m).
    • Conception à profil bas.
    • Fonctionnalité d'économie d'eau sélectionnable.
    • Fahrenheit ou Celsius sélectionnable.
    • Inverseur Eco-Mode avec une seule sortie sélectionnable à tout moment.
    • Écran LCD facile à utiliser et boutons en relief à une touche.
    • L'inverseur intégré vous permet de basculer entre deux sorties d'eau.
    • La vanne thermostatique numérique assure un contrôle sûr et précis de la température.
    • Le mode de préchauffage atteint la température définie, puis s'interrompt jusqu'à ce que vous soyez prêt.
    • La fonction de pause arrête le débit d'eau jusqu'à deux minutes.
    • Le mode compte à rebours vous permet de définir la durée de la douche pour économiser et gérer le temps et l'utilisation de l'eau.
    • Comprend des connexions électriques prêtes à l'emploi précâblées.

    Installation

    • Se monte sur une surface murale finie.
    • Idéal pour une nouvelle installation ou une rénovation d'une douche existante.
    • Installez la vanne jusqu'à 20 pieds de l'interface avec le câble fourni. La distance peut être étendue avec une rallonge téléphonique standard RJ-11.
    • Vanne thermostatique numérique K-527-PM requise.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-527-E
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsDTV Prompt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.75
    • Largeur (pouces)2.68
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties