Publier vos produits
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Traduit par Google,

    Épurée pour plus de simplicité, la baignoire ovale Underscore dégage un style raffiné avec une touche contemporaine. Un drain de trop-plein à fentes permet un bain luxueux et profond pendant que vous vous détendez contre le dossier incliné confortable.

    Caractéristiques

    • Soutien lombaire intégral
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément)
    • Vidange centrale
    • Drop-in ou sous-plan

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5715
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.13
    • Largeur (pouces)35.98
    • Profondeur (pouces)65.98
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs