Publier vos produits
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface

    Traduit par Google,

    Épurée pour plus de simplicité, la baignoire ovale Underscore dégage un style raffiné avec une touche contemporaine. La surface chauffante Bask réchauffe votre dos, vos épaules et votre cou avec des réglages de température réglables pour créer un environnement apaisant de type spa. Un drain de trop-plein à fentes permet un bain luxueux et profond pendant que vous vous détendez contre le dossier incliné confortable.

    Caractéristiques

    • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur le dos, les épaules et le cou
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de surface
    • Soutien lombaire intégral
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément)
    • Vidange centrale
    • Drop-in ou sous-plan

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5715-W1
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22.13
    • Largeur (pouces)35.98
    • Profondeur (pouces)65.98
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs