Publier vos produits
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
    Kohler

    K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack

    Traduit par Google,

    Dimensionné pour s'adapter aux petits espaces, l'évier Riverby est un ajout élégant et polyvalent à la cuisine en tant qu'évier primaire, secondaire, de bar ou utilitaire. Un seul bol offre amplement d'espace pour faire tremper et laver les gros articles, tandis que les bords biseautés à l'avant et à l'arrière aident à garder l'eau dans l'évier. Une base inclinée vers un seul drain décalé minimise l'accumulation d'eau. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Un support d'évier inférieur sur mesure inclus aide également à protéger la surface de l'évier de l'usure quotidienne.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trois trous de robinet avec un trou d'accessoire à droite.
    • Le bol est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend un support d'évier inférieur en acier inoxydable.
    • La petite taille convient aux espaces compacts.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Montage supérieur

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5872-4A1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsRiverby®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.62
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks