Publier vos produits
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Traduit par Google,

Créez une pièce maîtresse luxueuse pour votre espace de bain avec la baignoire autoportante Stargaze. Conçu pour un trempage en profondeur et une relaxation, le design ergonomique offre un soutien lombaire aux deux extrémités, afin que vous puissiez vous étirer en tout confort. Avec ses lignes nettes et épurées et son carénage droit, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bain et offre une installation facile en trois étapes.

CARACTÉRISTIQUES

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
  • Support lombaire incliné aux deux extrémités.
  • La profondeur de bain de 17 pouces offre une expérience de trempage en profondeur.
  • Le large pont le long d'un côté simplifie l'installation et fournit un support pour entrer et sortir du bain.
  • Hauban droit.
  • Surface inférieure texturée.
  • Vidange centrale.

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Sur pied

Options d'hydrothérapie supplémentaires

  • Accessoire de kit de musique sans fil - K-24916-NA

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-6366
  • Famille de produitsBathing
  • Groupe de produitsStargaze®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures