Publier vos produits
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduit par Google,
    Entourez-vous de tranquillité et de confort dans la baignoire autoportante Sunstruck. Alliant luxe et fonctionnalité, le design ovale et ergonomique s'adapte à votre corps et le soutient lorsque vous vous étirez et profitez d'un bain profond et relaxant. Avec ses lignes gracieuses et son enveloppe cannelée, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bain et offre une installation facile en trois étapes.

    CARACTÉRISTIQUES
    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
    • Le bassin de forme ovale offre une expérience de baignade gracieuse et spacieuse.
    • Support lombaire incliné aux deux extrémités.
    • La profondeur de bain de 16 pouces offre une expérience de trempage en profondeur.
    • Le large pont le long d'un côté simplifie l'installation et fournit un support pour entrer et sortir du bain.
    • Suaire cannelé.
    • Surface inférieure texturée.
    • Vidange centrale.
    Matériel
    • Acrylique
    Installation
    • Sur pied
    Options d'hydrothérapie supplémentaires
    • Bain de trempage - K-6369-0
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - K-6369-W1
    • Bain à air BubbleMassage - K-1967-G
    • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-1967-GW
    • VibrAcoustic - K-1967-VB
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - K-1967-VBW
    • Accessoire de kit de musique sans fil - K-24916-NA

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6369
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsSunstruck™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.5
    • Largeur (pouces)65.5
    • Profondeur (pouces)35.5
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs