Publier vos produits
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier avant Whitehaven présente un style de ferme épuré et polyvalent. La conception auto-ajustante ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de beaux résultats. Le grand tablier intégral agit également comme un bord d'égouttement pour protéger l'armoire des dégâts d'eau. Un grand bassin unique peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite le drainage et le nettoyage. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 30 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Grand tablier de 8-13/16 pouces.
    • Le tablier auto-ajustant recouvre la face de l'armoire pour une installation facile.
    • Pas de trous de robinet.
    • Le bassin est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend des modèles de découpe.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Tablier sous-monté à l'avant.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6487
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.62
    • Largeur (pouces)21.56
    • Profondeur (pouces)29.68
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks