Publier vos produits
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
    Kohler

    K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead

    Traduit par Google,

    La pomme de douche Awaken apporte la qualité, le design et la performance KOHLER à votre salle de bain. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes - large couverture, trempage intense ou ciblé - tandis qu'une languette ergonomique pour le pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations d'un simple toucher. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La pomme de douche Awaken G-Series présente un design contemporain.
    • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences alternatives : large couverture, trempage intense et pulvérisation ciblée.
    • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
    • Le spray de trempage intense offre un jet puissant idéal pour rincer le savon des cheveux.
    • Le spray ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
    • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
    • Les buses de pulvérisation couvrent toute la surface de la tête de pulvérisation.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
    • Débit de la pomme de douche de 2,0 gpm (gallons par minute).
    • Connexion NPT 1/2 pouce.
    • Bras de douche et bride non inclus.

    Matériel

    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Montage mural

    Conservation de l'eau et remises

    • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 2,0 gpm utilisent jusqu'à 20 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.
    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-72419
    • Famille de produitsBath/Shower Units
    • Groupe de produitsAwaken®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4.31
    • Largeur (mm)4.31
    • Profondeur (mm)2.88
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord