Publier vos produits
Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm

Traduit par Google,

La pomme de douche Awaken de 2,5 gpm apporte la qualité, le design et la performance KOHLER® à votre douche. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes - une large couverture, un trempage intense et ciblé - tandis qu'une languette ergonomique pour le pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations d'un simple toucher. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.

Caractéristiques

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences alternatives : large couverture, trempage intense et pulvérisation ciblée.
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour une utilisation quotidienne.
  • Le spray de trempage intense offre un spray puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux
  • Le spray ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 lpm) à 45 psi (3,1 bar)

Matériel

  • Construction en matériaux durables
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural
  • Connexion 1/2 -14 NPT
  • Bras de douche et bride vendus séparément

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-72419-Y
  • Famille de produitsHandshowers
  • Groupe de produitsAwaken®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.8
  • Largeur (pouces)4.33
  • Profondeur (pouces)4.59
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers