Publier vos produits
K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout
Kohler

K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout

Traduit par Google,

Conçu pour accueillir un comptoir très épais, ce robinet d'évier de bar Purist combine une forme architecturale solide et des fonctionnalités simples à utiliser. Le bec pivotant à arc élevé se manœuvre facilement autour des grands ustensiles de cuisine, tandis que la poignée à levier latérale contrôle la température et le débit. Ce robinet est idéal pour une zone de divertissement, un îlot de cuisine ou un évier de préparation.

Fonctionnalités

  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec pivotant à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour une installation monotrou.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7509
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.87
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets