Publier vos produits
K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation
Kohler

K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation

Traduit par Google,

Fonctionnant avec un capteur électronique sophistiqué, les robinets de chasse sans contact dotés de la technologie Tripoint offrent des performances extrêmement précises et fiables. Ces vannes de chasse d'eau, qui offrent des options attrayantes pour toute installation commerciale ou institutionnelle, sont répertoriées UL et conformes aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).

Fonctionnalités

  • Alimenté par le système d'énergie hybride de 30 ans.
  • Optimisé et destiné à être utilisé avec l'urinoir haute efficacité K-4904-ET 1/8 gpf (gallons par chasse).
  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint™ pour une activation précise.
  • Conçu pour les installations d'urinoirs avec raccord de raccordement supérieur de 3/4 de pouce.
  • 1/8 gpf (gallons par chasse) pour une faible consommation d'eau.
  • La technologie à piston offre des performances fiables et précises à toutes les pressions.
  • La distance d'activation est réglée en usine - aucun réglage sur site.
  • Résistance aux chloramines sur tous les caoutchoucs exposés à la voie navigable.
  • Bouton de chasse d'eau manuel (fonctionne sans courant continu).
  • Le rinçage sentinelle 24 heures fonctionne automatiquement si l'unité n'est pas rincée pendant 24 heures.
  • Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-7546-RF
    • Famille de produitsFlushometer
    • Groupe de produitsTripoint®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.75
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves