Publier vos produits
K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray
Kohler

K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray

Traduit par Google,

Associant une conception de pont classique à de nouvelles touches audacieuses, ce robinet de cuisine Purist combine un style moderne distinctif et des fonctionnalités faciles à utiliser. Le bec à arc élevé offre un dégagement de 10 pouces et pivote à 360 degrés, laissant la place à vos plus grandes casseroles et poêles. Les poignées à levier allongées offrent une grande surface de préhension.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le spray latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec pivotant offre un dégagement accru pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation à deux trous.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7548-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.5
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord