Publier vos produits
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Traduit par Google,

Exigez la qualité KOHLER. Cette paire d'alimentations d'angle 3/8" NPT comprend un tube vertical recuit et une butée de poignée à quatre bras.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Construction en laiton.
  • Soupapes de compression.
  • Paire de ravitaillements d'angle avec butée.
  • Tube vertical recuit avec raccord union.
  • Connexion 3/8" NPT avec bride.
  • Arrêt de poignée à quatre bras.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-7605-P
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux