Publier vos produits
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Traduit par Google,

Exigez la qualité KOHLER. Cette alimentation d'angle 1/2" NPT est dotée d'une butée de poignée à quatre bras.

Caractéristiques

  • Alimentation d'angle 1/2" (12,7 mm) avec butée
  • Poignée à quatre bras

Matériel

  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement
  • Construction en laiton massif pour plus de durabilité et de fiabilité

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7653
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsKohler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.26
  • Largeur (pouces)2.52
  • Profondeur (pouces)6.22
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEG015530
  • Nom ETIMPipes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves