Publier vos produits
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet

    Traduit par Google,
    La forme et les détails discrets caractérisent les robinets Stillness. Ce robinet d'évier répandu présente un style élégant et fluide qui apporte une présence apaisante au décor de votre salle de bain. La garniture du robinet comprend un bec gracieux et des poignées à levier ergonomiques pour une utilisation facile. Les valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite sont fournies avec la garniture pour offrir d'excellentes performances.

    CARACTÉRISTIQUES
    • S'inspirant de la géométrie pure et épurée du minimalisme, Stillness est autant artistique que fonctionnel.
    • Robinet d'évier évasé à deux poignées pour centres de 8" à 16"
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie deux fois pour une durée de vie de performance durable
    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie plus de deux fois
    • Lignes de conception fluides pour une facilité de nettoyage
    • Poignées pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation
    • Fait partie de la collection de robinets Stillness
    • Option d'aérateur à faible débit disponible (veuillez consulter le dernier catalogue de prix)
    • Débit de 1,2 gpm (gallons par minute).
    Conservation de l'eau et remises
    • Les robinets de 1,2 gpm labellisés WaterSense® utilisent au moins 45 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.
    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-942-4
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsStillness®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.25
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)3.88
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures