Publier vos produits
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
    Kohler

    K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs

    Traduit par Google,

    Cette cuvette de chasse d'eau à montage au sol Highcliff Ultra est dotée d'un moteur de chasse révolutionnaire et d'une conception esthétique raffinée avec des pattes de bassin de lit. Mesurant 16-7/8" jusqu'au sommet de la jante, le Highcliff Ultra répond aux exigences de hauteur ADA et CSA. Le moteur Ultra représente une percée dans les performances de chasse, tolérant une large gamme de conditions d'approvisionnement en eau trouvées dans les R&R et les nouvelles constructions. Le Highcliff Ultra est répertorié de 1,1 à 1,6 gpf mais peut fonctionner à 1,0 gpf. Il fonctionne bien à chaque intervalle de rinçage, ce qui le rend particulièrement efficace avec les vannes à double chasse. Il a été prouvé avec toutes sortes de vannes (membrane, piston, manuel , et électronique) de divers fabricants.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bol allongé
    • Cosses de bassin de lit.
    • La finition antimicrobienne inhibe la croissance de moisissures, de moisissures, de taches et de bactéries causant des odeurs sur la surface du luminaire.
    • Raccord supérieur de 1-1/2".
    • Surface d'eau de 10" x 7".
    • Siphon vitré de 2-1/8".

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Technologie

    • Conçu pour surpasser les concurrents en termes de propreté du bol et de résistance au bouchon.
    • Élimination maximale des déchets.
    • Conçu pour le retrait de la housse de siège de toilette.
    • Excellent rinçage du bol.
    • Conçu pour rincer efficacement les bâtiments à faible pression et débit d'alimentation*.

    Installation

    • 26-1/8" lo x 14-5/8" la x 16-5/8" h
    • Remplace Highcrest K-4302-L, Highcliff K-4368-L et Highline K-4405-L. La hauteur et l'encombrement peuvent varier.
    • Brut de 10" ou 12".

    Conservation de l'eau et remises

    • Plage de chasse de 1,1 à 1,6 gpf (1,1, 1,28 et 1,6 gpf).
    • Conforme à WaterSense lorsqu'il est utilisé avec un robinet de chasse WaterSense de 1,1 ou 1,28 gpf.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 26-3/8", Height 16-5/8"Width 14-7/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-96057-SSL
    • Famille de produitsCommercial Toilets
    • Groupe de produitsHighcliff™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets