Publier vos produits
K-97494 Avid® 18" towel bar
Kohler

K-97494 Avid® 18" towel bar

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre mélanges fluides et lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • Porte-serviettes de 18" (457 mm).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97494
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.81
  • Largeur (pouces)19.75
  • Profondeur (pouces)2.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars