Publier vos produits
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Traduit par Google,

    L'aspect épuré et contemporain de la base de douche Groove apporte un style élégant à la salle de bain. Dotée d'un drain arrière encastré, cette base rectangulaire offre une conception à seuil bas pour un accès facile. Ajoutez un couvercle amovible en aluminium ou en teck sur le drain encastré pour un aspect fini.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
    • Drain arrière encastré.
    • Seuil simple pour installation sur trois murs ou en alcôve.
    • Nécessite un couvercle de drain en aluminium K-9333 Groove ou un couvercle de drain en teck K-9337 Groove (vendu séparément).

    Matériel

    • Acrylique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9928
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsGroove®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.37
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord