Publier vos produits
K-99561 Jute® 42" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 2 drawers
Kohler

K-99561 Jute® 42" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 2 drawers

Traduit par Google,

Un design à couper le souffle rencontre un savoir-faire inégalé dans la collection de vanités KOHLER® Tailored. Aucun détail n'a été négligé dans la fabrication méticuleuse de cette collection, des bois durs de qualité supérieure à la quincaillerie et aux dessus de vanité spécialement conçus, tous disponibles dans une gamme de finitions pour créer votre propre look. Cette vanité de salle de bain en jute combine la chaleur du bois avec une installation murale élégante pour un jeu amusant sur le design moderne du milieu du siècle. Complétez votre meuble-lavabo avec un dessus, de la quincaillerie et des accessoires assortis de la collection.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le vernis de conversion catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
  • Une porte et deux tiroirs.
  • Construction sans cadre avec porte entièrement recouverte.
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 110 degrés pour un accès facile à l'armoire.
  • La conception suspendue au mur offre un look épuré et épuré.
  • Se coordonne avec la barre de traction en jute K-99688 (vendue séparément).
  • Se combine avec les dessus de meuble-lavabo Iron/Impressions™ (vendus séparément) pour un meuble-lavabo complet.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires de porte en option, des accessoires de tiroir et des trousses latérales d'armoire à pharmacie (vendues séparément).

Matériel

  • Bois massif et placages.
  • Le bois est un matériau vivant et sa beauté est rehaussée par des variations naturelles de grain, de couleur et de motif. Il n'y a pas deux morceaux de bois exactement identiques, et la couleur changera avec l'âge, la température et l'exposition à la lumière.
  • La nature du grain du bois peut entraîner des variations dans la profondeur de la teinture. Nos artisans experts appliquent la teinture à la main pour mélanger ces variations.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 19-1/2"Width 42" Depth 22"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-99561
  • Famille de produitsVanities
  • Groupe de produitsJute®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Code ETIMEC001877
  • Nom ETIMSink cupboard
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord