Publier vos produits
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
    Kohler

    K-R22141 kitchen faucet with sidespray

    Traduit par Google,

    Inspiré du design américain moderne, le robinet de cuisine Koi associe des formes géométriques familières à des accents distingués. Un pulvérisateur latéral assorti avec un puissant pulvérisateur Sweep® offre une préparation pratique des aliments et un nettoyage supérieur, tandis que le bec à grande arche vous offre un dégagement suffisant pour les grandes casseroles.

    Fonctionnalités

    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Le spray latéral assorti au spray Sweep offre flexibilité et commodité pour nettoyer les casseroles et les poêles.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
    • Le bec pivotant à arc élevé offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets.

    Matériel

    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Construction en métal haut de gamme.

    Installation

    • Installation à deux ou quatre trous (plaque d'écusson incluse).
    • Les conduites d'alimentation flexibles et l'anneau d'installation simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R22141
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKoi™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.31
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)8.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets