Publier vos produits
Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traduit par Google,

Le robinet d'évier de cuisine coulissant Avi présente un style élégant et transitionnel. Sa géométrie de corps à double décalage unique, couronnée d'une poignée artistiquement tournée, crée une pièce maîtresse subtile pour la cuisine. De petite taille mais de grand caractère, Avi mesure un peu moins de 14 po de hauteur pour s'intégrer facilement dans des espaces compacts ou simplement pour offrir un profil plus bas dans la cuisine. Kohler allie fonctionnalité et style pour créer des robinets de cuisine aussi étonnants qu'efficaces .

Caractéristiques

  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
  • Le jet Sweep® fournit une lame d'eau large et puissante qui balaie votre vaisselle et votre évier propre
  • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le pivot à rotule rendent la tête de pulvérisation extractible plus facile et plus confortable à utiliser
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, distributeur de savon/lotion et plaque d'écusson

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles

Installation

  • S'installe avec un évier à 1, 2, 3 ou 4 trous (plaque d'écusson incluse)
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation
  • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2½ pouces d'épaisseur et est facile à installer.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27141-SD
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvi™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.57
  • Largeur (pouces)10.5
  • Profondeur (pouces)8.96
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets