Publier vos produits
Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm

Traduit par Google,

En combinant un profil moderne avec des détails décoratifs classiques, cet ensemble de bain et de douche Florez Rite-Temp offre un mélange parfait d'élégance et d'art à votre espace de salle de bain. Il complète de nombreux designs de salle de bains et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bains Florez. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences alternatives : une large couverture, un trempage intense et un massage puissant
  • Le jet de massage puissant est un jet ciblé qui cible les muscles endoloris ou peut être utilisé comme vaporisateur utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • Le spray intense offre un jet puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux.
  • Le spray à large couverture produit un spray englobant pour un usage quotidien.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • La poignée à levier unique permet à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Débit maximum de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • La boîte comprend : pomme de douche, bras de douche et bride, plaque frontale avec poignée à levier, bec inverseur avec raccord 1/2" NPT ou à ajustement coulissant, et vanne d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec raccords mâles universels 1/2" NPT
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Florez
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Technologie

  • La technologie Rite-Temp® maintient automatiquement la température de l'eau à +/- 3°F pour une protection anti-brûlure et un contrôle précis

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27820-4G
  • Famille de produitsBath And Shower Faucets
  • Groupe de produitsFlorez™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)6.38
  • Profondeur (pouces)15.28
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers