Publier vos produits
Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm
Kohler

Windet® 3-in-1 combo shower kit with shower rail, 1.75 gpm

Traduit par Google,

Est-il temps de revoir votre expérience de douche ? Contrairement à tout autre système de rail sur le marché, le kit de douche combiné Windet 3 en 1 s'installe facilement sur votre bras de douche existant pour une mise à niveau sans effort, et a une conception transitionnelle surélevée qui ira avec votre style de salle de bain existant. Son rail d'amarrage magnétique vous permet d'ancrer votre douchette à n'importe quelle hauteur afin qu'elle soit conviviale pour les enfants et les personnes âgées, et d'une simple pression sur un bouton au bas du rail, vous pouvez détourner l'eau de la douchette vers la pomme de douche. La pomme de douche peut même être inclinée pour devenir une tête de pluie pour une expérience de douche à effet pluie de type spa. La douchette à main Windet offre trois variations de jet pour s'adapter à toutes vos humeurs, et Windet dispose également d'une fonction de pause d'économie d'eau pour arrêter temporairement le débit d'eau.

Caractéristiques

  • La pomme de douche peut également être utilisée comme pomme de douche pour une expérience de douche personnalisée
  • Le rail magnétique permet à la douchette de s'ancrer facilement à n'importe quelle hauteur
  • Peut être utilisé comme pommeau de douche/pomme de pluie ou douchette à main d'une simple pression sur un bouton
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences de pulvérisation : couverture complète, soie, massage puissant et fonction de pause.
  • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant idéal pour une utilisation quotidienne.
  • Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage
  • Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
  • La fonction de pause interrompt temporairement le débit d'eau pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou faites un shampoing
  • La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations
  • L'inverseur placé à la base de la colonne permet de basculer facilement entre la douchette et la tête de pluie
  • Débit de tête de pluie et de douchette de 1,75 gpm (6,6 lpm)
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • La boîte comprend : pomme de douche, douchette, rail de douche, tuyau de 60" (1524 mm), quincaillerie de montage

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Connexion G 1/2" - 14
  • Requis pour l'installation : clé à molette, tournevis cruciforme, ruban adhésif

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27971-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsWindet®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27.07
  • Largeur (pouces)8.19
  • Profondeur (pouces)11.55
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers