Publier vos produits
Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Un détail d'empilage sophistiqué et un profil carré adouci donnent à la collection de robinets de salle de bain Cordate un look épuré et moderne. Le robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique présente une légère courbure au niveau de l'extrémité de la poignée et un bec profilé. Les détails de la base mélangés complètent l'esthétique confortable.

Caractéristiques

  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Vanne à disque en céramique monobloc et autonome permettant le contrôle du volume et de la température.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, des conduites d'alimentation, une plaque de rosace, un drain à clic
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Installation

  • Un seul trou
  • Installation simplifiée du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R30283-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCordate™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.92
  • Largeur (pouces)6.42
  • Profondeur (pouces)5.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets