Publier vos produits
Sundae® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Sundae® Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

Sundae est une splendide mise à jour pour rendre votre espace de salle de bain sophistiqué. Le style chic et décontracté de Sundae combine des facettes, des intersections réfléchies et des courbes calmes et allongées pour un look raffiné et classique. Cet ensemble de trois pièces ajoute la commodité d'une approche facile et coordonnée à la décoration de la salle de bain. L'ensemble comprend un porte-serviettes de 24 po, un anneau porte-serviettes et un porte-papier hygiénique.

Caractéristiques

  • Porte-serviettes de 24 po (609 mm), anneau porte-serviettes et porte-papier hygiénique coordonnés
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Sundae

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et gabarits inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R31063
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSundae®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)3.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars