Publier vos produits
Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead
Kohler

Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead

Traduit par Google,

Pour le chef à domicile disposant d’un espace de travail limité, le robinet de cuisine semi-professionnel à tirette Provo offre une réponse magnifiquement proportionnée. Un bec verseur à arche élevée et un tuyau extensible offrent une portée, une flexibilité et un contrôle exceptionnels pour chaque tâche, de la préparation des aliments au remplissage des casseroles et au nettoyage. D'une simple pression sur le bouton, vous pouvez passer du jet au jet Sweep pour délivrer un jet large et puissant, afin de simplifier le nettoyage de la cuisine.

Caractéristiques

  • Style professionnel combiné à une fonctionnalité déroulante pour une portée maximale dans l'espace de l'évier
  • Tête de pulvérisation à deux fonctions avec commande tactile vous permettant de passer du jet au jet Sweep®
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
  • Le système d'accueil magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • La conception unique à arche haute et à ressorts exposés offre un contrôle et une flexibilité exceptionnels
  • Le ressort et la tête de pulvérisation se détachent pour un nettoyage facile
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, des conduites d'alimentation, une plaque de rosace

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • S'installe avec un évier à 1 ou 3 trous (plaque de rosace incluse)
  • Des conduites d'alimentation flexibles et des raccords à connexion rapide simplifient l'installation
  • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2-1/2" (63,5 mm) d'épaisseur et est facile à installer

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R43211
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsProvo™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18.22
  • Largeur (pouces)10.51
  • Profondeur (pouces)8
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets