Publier vos produits
Cardale™ 16" grab bar
Kohler

Cardale™ 16" grab bar

Traduit par Google,

Les lignes classiques et les détails élégants de Cardale apportent un caractère traditionnel à votre salle de bain. La barre d'appui Cardale de 16 po a une conception robuste qui donne à cette barre une prise sûre et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bain Cardale. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Barre de 16" (406 mm)
  • Diamètre de barre de 1-1/4" (32 mm)
  • Le style contemporain s'adapte à n'importe quel décor
  • Fournit 500 lb de soutien
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cardale

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Gabarit d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC30195
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsCardale™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.74
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)2.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC011028
  • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars