Publier vos produits
K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included
Kohler

K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included

Traduit par Google,

Les formes elliptiques et les bords roulés de la collection Revival créent un look romantique classique. Cette garniture de baignoire et de douche comprend une pomme de douche, une poignée à levier traditionnelle et un bec, chacun présentant des profils incurvés uniques. Associez cette garniture à une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp® avec inverseur à bouton-poussoir, qui maintient la température de l'eau souhaitée pendant les fluctuations de pression.


Fonctionnalités

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bec de baignoire, un bras et une bride de douche et une pomme de douche.
  • La poignée à levier traditionnelle contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Comprend un bec de bain sans inverseur de 5-3/4" avec un raccord NPT de 1/2".
  • Inverseur à bouton-poussoir intégré.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Revival pour compléter votre salle de bain.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Complète la solution de conception Revival avec les luminaires et accessoires KOHLER
  • Bec 5-3/4"
  • Pomme de douche à fonction unique avec bras de douche
  • Garniture seulement, nécessite une vanne pour terminer l'installation

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T16115-4A
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRevival®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.5
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)9.13
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord