Publier vos produits
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER® Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle.

Caractéristiques

  • Bec fixe
  • Portée du bec de 10" (254 mm)
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Drain vendu séparément
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

Matériel

  • Laiton
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T23890
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.36
  • Largeur (pouces)2.36
  • Profondeur (pouces)9.66
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets