Publier vos produits
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre les mélanges fluides et les lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bains contemporaine et moderne. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

Caractéristiques

  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
  • Portée du bec fixe de 8-5/8" (215 mm)
  • Débit maximum du robinet de bain de 7,5 gpm (28,4 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • Débit maximum de la douchette de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 80 psi (5,5 bar)
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage au sol

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-T97367-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvid®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)37.16
  • Largeur (pouces)4.75
  • Profondeur (pouces)8.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets