Publier vos produits
Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et une base en forme de larme douce, la collection de robinets de salle de bain Tone propose une nouvelle approche du style moderne du milieu du siècle. Ce design invitant, où le minimalisme rencontre la chaleur, s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Associée à une fonctionnalité réfléchie, la collection Tone est une beauté dynamique.

Caractéristiques

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 °F pendant les fluctuations de la pression de l'eau
  • Protection anti-brûlure
  • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température
  • Comprend une plaque frontale avec poignée de niveau en métal conforme à l'ADA
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 lpm)
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Comprend un bras de douche et une bride
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tone
  • Nécessite une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp® (vendue séparément)

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessite une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp® (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS27421-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsTone™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.33
  • Largeur (pouces)6.33
  • Profondeur (pouces)6.55
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers