Publier vos produits
Giant CocoWave Swing M984
KOMPAN

Giant CocoWave Swing M984

Traduit par Google,
La taille et l'apparence de la balançoire Cocowave Pendulum Swing invitent irrésistiblement tous les enfants à jouer. Grâce à sa corde oblongue et robuste en noix de coco, la balançoire Cocowave Pendulum Swing permet de se balancer assis, allongé ou debout. Le plaisir de se balancer – doucement ou avec enthousiasme – est accessible à de grands groupes, quels que soient leur taille, leur âge et leurs capacités physiques. Le mouvement de la balançoire nécessite un travail d'équipe, ce qui stimule d'importantes compétences socio-émotionnelles. Outre son aspect ludique, la balançoire Cocowave développe également les muscles et des aptitudes motrices essentielles, telles que l'équilibre, la coordination et la conscience spatiale. Ces aptitudes sont importantes pour le développement des capacités vestibulaires, indispensables dans la vie quotidienne, par exemple pour se déplacer en toute sécurité dans la circulation. La sensation grisante et stimulante de vitesse et de hauteur contribue à renforcer l'estime de soi, la gestion des risques et d'autres compétences socio-émotionnelles importantes chez les enfants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.giant-cocowave-swing-m984
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)143
  • Largeur (pouces)106
  • Profondeur (pouces)244
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment