Publier vos produits
Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60

Traduit par Google,
Meuble de cuisine pour micro-ondes et four intégrés, étagère
Spécification
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Spécifications techniques
  • Réference unique.tall-unit-LUM1-60-58
  • Famille de produitsH10-Art
  • Groupe de produitsTall unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1990
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilité de la région

L'Europe